Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations
Kohler

K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations

Google-Übersetzung,

Dieser Badewannenablauf wurde für die Verwendung mit freistehenden Badewannen von Vintage® und Artifacts® entwickelt und unterstützt sowohl Installationen über als auch durch den Boden. Der aus 17-Gauge-Messing gefertigte Ablauf verfügt über eine glänzende, korrosionsbeständige Oberfläche, die eine lange Haltbarkeit und Leistung gewährleistet.

MERKMALE

  • Saitenhalter aus Messing.
  • Zur Verwendung mit freistehenden Badewannen von Vintage® und Artifacts®.
  • Inklusive Messing-T-Stück, Rohr und Pop-up-Abfluss.

Material

  • 17-Gauge-Messingkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Über- oder Durchflurmontage.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7159
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeVintage®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.25
  • Breite (Inches)3.12
  • Tiefe (Inches)7
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit