Bringen Sie berührungslos auf ein ganz neues Komfortniveau. Der berührungslose Sensate-Wasserhahn befreit Ihre Hände, damit Sie schneller kochen und aufräumen können, während Sie eine sauberere, hygienischere Küchenumgebung genießen. Die intuitive Response®-Technologie von Sensate passt sich jeder Ihrer Bewegungen an: Eine einfache Handbewegung – oder ein Gegenstand wie eine Pfanne oder ein Utensil – schaltet es ein oder aus. Der Sensor des Wasserhahns ist präzise konstruiert, um jederzeit einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und falsche Aktivierungen zu verhindern, wenn Sie im Spülbereich arbeiten. Das neue Andocksystem von Kohler, DockNetik, sichert den herunterziehbaren Sprühkopf mit Magnetkraft am Auslauf.
MERKMALE
- Die Response-Technologie bietet einen zuverlässigen berührungslosen Ein-/Aus-Betrieb durch einen hochmodernen Sensor, der in 20 Millisekunden reagiert.
- Das Präzisionsaktivierungsfenster hilft, falsche Aktivierungen zu verhindern.
- Der herunterziehbare Zwei-Funktions-Sprühkopf mit Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten von belüftetem Strahl auf Sweep®-Sprühstrahl.
- Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung.
- DockNetik®, ein magnetisches Andocksystem im Auslauf, gleitet sanft und arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz.
- Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
- Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler.
- MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
- Schwanenhalsauslauf mit hohem Bogen bietet hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
- Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
- Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
- Betrieb mit Wechselstrom – keine Batterien zum Auswechseln.
- LED-Licht zeigt an, dass der Wasserhahn betriebsbereit und einsatzbereit ist.
- 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]
Material
- Hochwertige Metallkonstruktion.
- KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
Installation