Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology
    Kohler

    K-72218-WB Sensate® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology

    Google-Übersetzung,

    Drehe meinen Wasserhahn auf. Gießen Sie zwei Tassen. Der intelligente Wasserhahn Sensate® mit sprachaktivierter Technologie gibt auf Ihren gesprochenen Befehl abgemessene Wassermengen ab. Sagen Sie einfach die Worte, um das Wasser einzuschalten, Behälter bis zu einem voreingestellten Füllstand zu füllen oder eine bestimmte Menge abzugeben. Neben der Sprachsteuerung verfügt dieser berührungslose Wasserhahn über einen Bewegungssensor, der das Wasser mit einer Handbewegung ein- und ausschaltet. Sensate® bietet zwei Sprays, um die tägliche Küchenarbeit zu erleichtern. Der Wasserhahn funktioniert mit der KOHLER Konnect™ App, sodass Sie den Wasserverbrauch überwachen und über ungewöhnlichen Durchfluss benachrichtigt werden können.

    MERKMALE

    • Die Sprachsteuerung ermöglicht die freihändige Aktivierung, um den Wasserhahn ein- oder auszuschalten, bestimmte Mengen einzuschenken und voreingestellte Maße zu füllen.*
    • KOHLER Konnect™ lässt sich mit Amazon Alexa, Google Home und Apple Home Kit koppeln.**
    • Ein innovativer Sensor überwacht den Wasserverbrauch und zeigt diese Informationen in der KOHLER Konnect™ App an.
    • Eine Benachrichtigung kann an Ihr Mobilgerät gesendet werden, wenn ein ungewöhnlicher Wasserfluss erkannt wird.***
    • Eine passwortgeschützte 2,4-GHz-WLAN-Verbindung ist erforderlich.
    • Berührungsloses Ein-/Ausschalten mit einer Handbewegung oder einem Gegenstand.
    • Die Response®-Technologie verwendet einen hochmodernen Bewegungssensor für eine zuverlässige berührungslose Aktivierung.
    • LED-Licht zeigt an, dass der Wasserhahn betriebsbereit und einsatzbereit ist.
    • Betrieb mit Wechselstrom – keine Batterien müssen ausgetauscht werden (erfordert eine nicht geschaltete Unterthekensteckdose).
    • Der herunterziehbare Zwei-Funktions-Sprühkopf mit Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten zwischen Strahl- und Sweep®-Sprühstrahl.
    • Sweep® Spray ist eine breite, kraftvolle Wasserklinge, die Ihr Geschirr und Ihre Spüle sauber fegt.
    • Das magnetische Andocksystem DockNetik® arretiert den Sprühkopf sicher an Ort und Stelle, um ein Herumhängen zu verhindern.
    • Die ProMotion®-Technologie ermöglicht das Schwenken des herunterziehbaren Sprühkopfs für eine komfortablere Verwendung.
    • MasterClean™ Sprayface widersteht mineralischen Ablagerungen, sodass Sie es mit einem feuchten Tuch abwischen können.
    • Hochgewölbter Schwenkauslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
    • Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
    • 1,5 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate bei 60 psi.
    • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    Installation

    • Einlochmontage.
    • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.
    • 3-Loch-Rosettensatz erhältlich (Ersatzteilenummer 1209172-CP oder 1209172-VS).
    • *Bei der Abgabe abgemessener Mengen mindestens 8 oz. ist nötig; Die Genauigkeit kann je nach Wasserdruck und Durchflussmenge variieren.
    • **Siri kann auf allen Ihren Apple-Geräten verwendet werden und ist auf die Ein-/Aus-Steuerung beschränkt.
    • ***Benachrichtigung über die KOHLER® Konnect™-App kann Sie darauf hinweisen, wenn ein Wasserdurchfluss über dem Durchflusssensor von mehr als 0,5 gpm für 3 Sekunden erkannt wird. (Nicht für die Erkennung von Wasserlecks geeignet.)

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-72218-WB
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeSensate®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.56
    • Breite (Inches)2
    • Tiefe (Inches)8.43
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit