Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
    Kohler

    K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead

    Google-Übersetzung,

    Der Awaken-Duschkopf bringt KOHLER-Qualität, Design und Leistung in Ihr Bad. Ein fortschrittlicher Sprühmotor bietet eine breite Abdeckung und gründliches Spülen. Das kunstvoll geformte Strahlbild zeigt einfache, architektonische Formen, die moderne und minimalistische Bäder ergänzen.


    MERKMALE

    • Duschkopf mit modernem Design.
    • Full-Coverage-Spray erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch.
    • Die Sprühdüsen decken den gesamten Bereich des 90-mm-Sprühkopfs ab.
    • MasterClean™ sprayface ist leicht zu reinigen.
    • Brausearm und Flansch nicht im Lieferumfang enthalten.
    • 1,75 gal/min (6,6 l/min) Duschkopf-Durchflussrate.

    Material

    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    Installation

    • Wandhalterung
    • 1/2"-14 NPT-Anschluss.

    Wassereinsparung & Rabatte

    • Mit WaterSense® gekennzeichnete 1,75-gpm-Duschköpfe verbrauchen bis zu 30 % weniger Wasser als herkömmliche 2,5-gpm-Duschköpfe.
    • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.
    • Dieses Produkt erfüllt die Wassersparanforderungen der California Energy Commission (CEC), CALGreen und Colorado SB 14-103.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-72417
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeAwaken® G90
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.63
    • Breite (Inches)3.56
    • Tiefe (Inches)3.56
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit