Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Awaken® G110 Three-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Awaken® G110 Three-function showerhead, 2.5 gpm

Google-Übersetzung,

Der Awaken-Duschkopf mit 2,5 gpm bringt Qualität, Design und Leistung von KOHLER® in Ihre Dusche. Die fortschrittliche Sprühleistung liefert drei verschiedene Sprühstöße – großflächig, intensiv durchnässend und gezielt –, während eine ergonomisch geformte Daumenlasche mit einer schnellen Berührung sanft zwischen den Sprühstößen wechselt. Das kunstvoll geformte Sprayface offenbart einfache, architektonische Formen, die moderne und minimalistische Bäder ergänzen.

Merkmale

  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei alternative Erlebnisse: breite Abdeckung, intensives Durchnässen und gezieltes Sprühen
  • Das Spray mit breiter Deckkraft erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch
  • Das intensive Durchnässungsspray liefert einen kräftigen Sprühstrahl, der sich ideal zum Ausspülen von Shampoo aus dem Haar eignet
  • Das gezielte Spray ist ein fokussierter Strahl zur gezielten Behandlung von Muskelkater oder zur Verwendung als Allzweckspray
  • Die Daumenlasche ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprühstößen
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
  • 2,5 gpm (9,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar)

Material

  • Robuste Materialkonstruktion
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Wandhalterung
  • 1/2 -14 NPT-Anschluss
  • Duscharm und Flansch sind separat erhältlich

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-72419-Y
  • ProduktfamilieHandshowers
  • ProduktgruppeAwaken®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.8
  • Breite (Inches)4.33
  • Tiefe (Inches)4.59
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit