Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-72420 Awaken® B90 2.0 gpm multifunction handshower
Kohler

K-72420 Awaken® B90 2.0 gpm multifunction handshower

Google-Übersetzung,

Die Handbrause Awaken bringt Qualität, Design und Leistung von KOHLER in Ihr Bad. Die fortschrittliche Sprühleistung liefert drei verschiedene Sprühstöße „breite Abdeckung, intensives Durchnässen oder gezielt“ mit einer sanften Drehung einer Daumenlasche. Das ergonomische Design sorgt für überlegenen Komfort und Benutzerfreundlichkeit, mit idealer Balance und Gewicht in der Hand. Die kunstvoll geformte Strahlfläche ist von den zweckmäßigen Mustern der Natur inspiriert und ergänzt eine Vielzahl von Badezimmerstilen.

Merkmale

  • Die Handbrause verfügt über ein von der Natur inspiriertes Übergangsdesign.
  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei Sprühfunktionen: breite Abdeckung, intensives Durchnässen und gezieltes Sprühen.
  • Wide Coverage Spray erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch.
  • Intensives Durchnässungsspray liefert einen kraftvollen Sprühnebel, der sich ideal zum Ausspülen von Seife aus dem Haar eignet.
  • Das gezielte Spray ist ein fokussierter Strahl zur Behandlung von Muskelkater oder zur Verwendung als Gebrauchsspray.
  • Die Daumenlasche ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprays.
  • Sprühdüsen decken den gesamten Bereich des Sprühkopfs ab.
  • Die Kombination aus Balance, Gewicht, Griff und Winkel macht diese Handbrause komfortabel und einfach zu bedienen.
  • MasterClean™ sprayface ist leicht zu reinigen.
  • 2,0 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
  • Erfordert Brauseschlauch K-8593, K-9514, K-45981 oder K-45982 (separat erhältlich).
  • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA versendet werden.

Material

  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Installation

  • Halterung oder Gleitschiene für die Wandmontage erforderlich.
  • Für die Installation an Deck ist eine Halterung für die Deckmontage erforderlich.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Mit WaterSense® gekennzeichnete 2,0-gpm-Handbrausen verbrauchen bis zu 20 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,5-gpm-Handbrausen und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.
  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-72420
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeAwaken™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.68
  • Breite (Inches)3.81
  • Tiefe (Inches)2.87
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit