Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout
Kohler

K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout

Google-Übersetzung,

Erstellen Sie mit der Artifacts-Kollektion einen ganz eigenen Look. Zeitlos und klassisch in seiner Inspiration, Artifacts ermöglicht es Ihnen, Armaturen, Accessoires, Duschen und Oberflächen zu koordinieren, um Ihren persönlichen Stil auszudrücken. Artifacts-Armaturen kombinieren hochwertige Handwerkskunst mit handwerklichen Designs, um Ihrem Raum Charakter und Authentizität zu verleihen – als letzten Schliff oder als zentrales Element, um den Raum herum zu bauen. Dieser Vintage-inspirierte Waschbeckenauslauf verfügt über ein klassisches glockenförmiges Profil.

MERKMALE

  • Metallkonstruktion.
  • Pop-up-Abfluss aus Metall mit Endstück.
  • 5-3/8'' (137 mm) Auslaufreichweite.
  • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 5-3/8", Height 4-11/16"Width 2-11/16"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-72759
  • ProduktfamilieSink Faucets
  • ProduktgruppeArtifacts®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_83
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink spouts
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit