Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-730T70-4AJR Triton® Bowe® Cannock™ 1.2 gpm bathroom sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles, drain not included
Kohler

K-730T70-4AJR Triton® Bowe® Cannock™ 1.2 gpm bathroom sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles, drain not included

Google-Übersetzung,

Triton Bowe Wasserhähne zeichnen sich durch ein schlankes, modernes, geschwungenes Profil aus und bieten eine solide Messingkonstruktion zu einem außergewöhnlichen Preis. Der Triton Bowe Cannock Waschtischhahn verfügt über eine vertikale Wandmontage, zwei Hebelgriffe mit rot/blauer Indexierung und optionalen Abdeckungen sowie einen Schwanenhalsauslauf mit Rosenspray.

Merkmale

  • Schwanenhals-Waschtischarmatur mit zwei Griffen.
  • 3-11/16" (94 mm) Schwanenhalsauslauf mit Rosenspray.
  • 7-5/16" (186 mm) Auslauf von der Wand bis zum Auslauf.
  • 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate.
  • Türdrücker mit rot/blauer Indexierung (ADA-konform bei korrekter Montage).
  • Optionale dekorative Griffabdeckungen.
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards zweimal für eine lebenslange dauerhafte Leistung.
  • Weniger Abfluss.
  • Verstellbare Flansche.
  • Externe NPT-Anschlüsse.
  • Low Lead-Safe Drinking Water Act (SDWA) konform.

Material

  • Konstruktion aus Messing.

Installation

  • 3" vertikale Wandmontage.
  • Passt zum wandmontierten Waschbecken Brockway.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-730T70-4AJR
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTriton® Bowe®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.12
  • Breite (Inches)7.37
  • Tiefe (Inches)7.31
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit