Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7323-4 HiRise™ single-hole deck-mount pot filler kitchen sink faucet with 22" extended spout and lever handle
Kohler

K-7323-4 HiRise™ single-hole deck-mount pot filler kitchen sink faucet with 22" extended spout and lever handle

Google-Übersetzung,

Inspiriert von professionellen Küchen und Kochfeldern bietet dieser HiRise Topffüller-Wasserhahn gewerblichen Nutzen für Heimköche. Füllen Sie Ihre Töpfe genau dort, wo Sie sie brauchen, und vermeiden Sie es, schwere, gefüllte Töpfe durch die Küche zu tragen. Der an Deck montierte Stil und das schlanke Profil dieses Wasserhahns lassen viel Platz auf der Theke für Vorbereitungsarbeiten, und die erweiterte Reichweite deckt einen großen Bereich auf Ihrer Theke oder Herdplatte ab. Eine überdurchschnittlich hohe Durchflussrate füllt Ihren Topf schnell mit Wasser.


MERKMALE

  • Keramikscheibenventile mit doppelter Vierteldrehung sorgen für einen zuverlässigen Ein-/Aus-Betrieb.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Gelenkauslauf mit 360-Grad-Drehung bietet hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen auf Kochfeldern und Herden.
  • Einhebelgriff mit Haupthebelabschaltung. * 22" (559 mm) verlängerte Schwenkauslaufreichweite.
  • 25,4 l/min (6,7 gal/min) bei 4,1 bar (60 psi),
  • Koordinaten mit anderen HiRise-Küchenprodukten.

Material

  • Konstruktion aus Edelstahl.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

  • Installation
  • Deck-Mount-Installation

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7323-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeHiRise™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)14.75
  • Breite (Inches)4.25
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit