Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles
    Kohler

    K-7337-4 HiRise™ two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 10-1/4" gooseneck spout and lever handles

    Google-Übersetzung,

    HiRise-Wasserhähne kombinieren die Konzepte von Vintage-Sanitäranlagen mit der Stärke und Schönheit von Edelstahl, um wirklich anspruchsvolle Designs zu schaffen. Diese an Deck montierte Brückenarmatur führt ein klassisches Design wieder ein, das sowohl in urbane Lofts als auch in traditionelle Küchen passt. Der große Freiraum dieses Schwenkauslaufs mit Schwanenhals ermöglicht es Ihnen, größere Geschirrteile zum Reinigen leicht darunter zu platzieren, und sein vollständig drehbares Design macht ihn bequem für Vorbereitungs- und Reinigungsaufgaben. Dieser Wasserhahn ist mit einfach zu installierenden und leckagefreien UltraGlide™-Ventilen für hervorragende Leistung ausgestattet.


    MERKMALE

    • Zwei scheibenlose Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung.
    • Keramikscheibenventile widerstehen Verschleiß und Mineralablagerungen, was zu einer lang anhaltenden, zuverlässigen Leistung führt.
    • Schwanenhalsschwenkauslauf mit hohem Bogen und 360-Grad-Drehung des Auslaufs bieten hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
    • 10-1/4'' (260 mm) Schwenkauslauf mit Schwanenhals.
    • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der HiRise-Sammlung.
    • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

    Material

    • Konstruktion aus Edelstahl.
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

    Installation

    • Zwei-Loch-Installation für Mittenabstand 8 Zoll (203 mm).

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-7337-4
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeHiRise™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18.13
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)11.44
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit