Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

Google-Übersetzung,

Dieser gerade Duscharm wurde für die direkte Montage an der Decke Ihrer Badewanne oder Dusche entwickelt und bietet eine solide Halterung für eine Vielzahl von regensimulierenden Duschköpfen. Es verfügt über eine Messingkonstruktion für Langlebigkeit und einen dekorativen Flansch. Erhältlich in einer Reihe von Farben, die zu jedem Badezimmerdekor passen.

  • MERKMALE
  • 1/2'' NPT-Anschlüsse.
  • Inklusive Flansch.
  • 3'' (76 mm) gerader Duscharm.
  • Material
  • Konstruktion aus Messing.
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.
  • Installation
  • Deckenmontage.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product dimensions:

    L 3-3/4", H 3-3/4"W 2-1/4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-7396
  • ProduktfamilieShower Fittings
  • ProduktgruppeShower Arm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit