Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7404-KN Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included
Kohler

K-7404-KN Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included

Google-Übersetzung,

Mit praktischem Design, solider Messingkonstruktion und einer wassersparenden Durchflussrate von 0,5 gpm (Gallonen pro Minute) ist dieser Triton-Wasserhahn ein außergewöhnlicher Wert. Triton-Wasserhähne zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügen über spülmaschinenlose Keramikventile, eine langlebige polierte Chromoberfläche und vandalensichere Indexknöpfe. Der Mittelarmatur mit zwei Griffen bietet eine Vielzahl von Griffstiloptionen, die zu Ihrer Einrichtung passen.

Merkmale

  • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung ohne Scheibe.
  • 4" (102 mm) Auslaufreichweite.
  • Vandalensicherer Luftsprudler.
  • Vielzahl von Griffstiloptionen.
  • 0,5 gpm (1,9 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).
  • Weniger Abfluss.

Material

  • Konstruktion aus Messing.
  • Ventilkörper aus Messing.

Installation

  • Für 4" (102 mm) Mitten.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7404-KN
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTriton®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.62
  • Breite (Inches)4
  • Tiefe (Inches)4
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit