Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7443-KN Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included
Kohler

K-7443-KN Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included

Google-Übersetzung,

Mit praktischem Design, solider Messingkonstruktion und einer wassersparenden Durchflussrate von 0,5 gpm (Gallonen pro Minute) ist dieser Triton-Wasserhahn ein außergewöhnlicher Wert. Triton-Wasserhähne zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügen über spülmaschinenlose Keramikventile, eine langlebige polierte Chromoberfläche und vandalensichere Indexknöpfe. Der weit verbreitete Wasserhahn mit zwei Griffen hält jahrelangem täglichen Gebrauch stand. Wählen Sie zwischen Hebel-, Kreuz-, Vierkant- oder Wristblade-Griffstiloptionen.

Merkmale

  • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung ohne Scheibe.
  • Weniger Ablauf- und Hubstange.
  • Standardbelüfter.
  • Vielzahl von Griffstiloptionen.
  • Weniger Griffe.
  • 0,5 gpm (1,9 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).

Material

  • Konstruktion aus Messing.
  • Ventilkörper aus Messing.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7443-KN
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTriton®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.75
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit