Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7507 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" spout
Kohler

K-7507 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" spout

Google-Übersetzung,

Diese puristische Küchenarmatur wurde für extra dicke Arbeitsplatten entwickelt und kombiniert eine starke architektonische Form mit benutzerfreundlichen Funktionen. Der Schwenkauslauf mit hohem Bogen lässt sich leicht um großes Kochgeschirr manövrieren, während der seitliche Hebelgriff Temperatur und Durchfluss regelt.

MERKMALE

  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Branche und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Schwanenhalsschwenkauslauf mit hohem Bogen und 360-Grad-Drehung des Auslaufs bieten hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
  • Passt zu anderen Produkten der Purist-Kollektion.
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Für Einlochmontage.
  • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7507
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppePurist®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-08-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.37
  • Breite (Inches)2
  • Tiefe (Inches)8
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit