Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7547-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout
Kohler

K-7547-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout

Google-Übersetzung,
Diese puristische Küchenarmatur kombiniert ein klassisches Brückendesign mit kühnen neuen Akzenten und kombiniert einen unverwechselbaren modernen Stil mit benutzerfreundlichen Funktionen. Der hochgewölbte Auslauf bietet 25,4 cm Freiraum und lässt sich um 360 Grad drehen, sodass Platz für Ihre größten Töpfe und Pfannen geschaffen wird. Verlängerte Hebelgriffe bieten viel Grifffläche.

  • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
  • Hoher Auslauf mit 360-Grad-Drehung bietet hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Branche und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der puristischen Suite.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-7547-4
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppePurist®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit