Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7548-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout and matching finish sidespray
Kohler

K-7548-4 Purist® two-hole deck-mount bridge kitchen sink faucet with 8-3/8" spout and matching finish sidespray

Google-Übersetzung,

Diese puristische Küchenarmatur kombiniert ein klassisches Brückendesign mit kühnen neuen Akzenten und kombiniert einen unverwechselbaren modernen Stil mit benutzerfreundlichen Funktionen. Der hochgewölbte Auslauf bietet 25,4 cm Freiraum und ist um 360 Grad drehbar, sodass Platz für Ihre größten Töpfe und Pfannen geschaffen wird. Verlängerte Hebelgriffe bieten viel Grifffläche.

MERKMALE

  • Der passende Seitenspray bietet Flexibilität und Komfort für die Reinigung und Zubereitung von Speisen.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Schwenkauslauf bietet mehr Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
  • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
  • Passt zu anderen Produkten der Purist-Kollektion.
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Zweilochmontage.
  • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7548-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppePurist®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)12.5
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)8.38
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit