Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Kohler

All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

Google-Übersetzung,

Dieses All-in-One-Küchenspülen-Set umfasst eine schallabsorbierende 18-Gauge-Edelstahlspüle mit großen und mittelgroßen Becken, einen herunterziehbaren Malleco-Küchenhahn mit Seifen-/Lotionspender, zwei Spülbeckensiebe und einen Spülbeckenhalter mit Einweichvorrichtung Tasse. Die Spüle eignet sich für den Aufsatz- oder Unterbaueinbau.

Merkmale

  • 1,8 gpm (6,8 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Zwei Hahnlöcher
  • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
  • Mit Malleco™ herunterziehbarer Küchenarmatur mit Seifen-/Lotionspender in Vibrant Stainless

SpezifikationenDatenblatt

Material

  • Hochwertiger 18-Gauge-Edelstahl

Installation

  • Oben oder unten montiert

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-75791-2PC
  • ProduktfamilieKitchen Sinks
  • ProduktgruppeAll-In-One
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.14
  • Breite (Inches)22
  • Tiefe (Inches)33
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • ETIM-CodeEC011315
  • ETIM-NameKitchen sink
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit