Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-76337 Gooseneck Rainhead arm with 2-way diverter
Kohler

K-76337 Gooseneck Rainhead arm with 2-way diverter

Google-Übersetzung,

Mit einer anmutigen Schwanenhalskurve enthält dieser Brausearm einen Umsteller, der es einfach macht, den Wasserfluss von einem Regenkopf auf eine Handbrause umzuschalten.

MERKMALE

  • Umsteller schaltet Wasser zwischen Regenkopf und Handbrause um.
  • Zur Verwendung mit KOHLER Duschköpfen und Handbrausen (separat erhältlich).
  • Inklusive Flansch.
  • K-76334 Herkömmlicher Flansch und K-76335 Vierkantflansch ebenfalls erhältlich (separat erhältlich).
  • 1/2" NPT-Anschluss.

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Installation

  • Bad- oder Deckmontage.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-76337
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeGooseneck
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.5
  • Breite (Inches)2.5
  • Tiefe (Inches)18.18
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit