Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate
    Kohler

    K-76395 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet bowl and actuator plate

    Google-Übersetzung,

    Die wandhängende Toilette Veil Intelligent bietet eine integrierte Körperreinigung und spart gleichzeitig bis zu 8 Zoll wertvollen Platz im Badezimmer gegenüber den längsten bodenmontierten Modellen von KOHLER. Diese Veil-Toilette benötigt den Unterputztank K-18647, um das System zu vervollständigen. Die Befestigungsteile sind verdeckt und verleihen Veil ein elegantes, nahtloses Aussehen, das unglaublich leicht zu reinigen ist. Sein geformter Kern bietet eine Reihe präziser Funktionen, die fein abgestimmt sind, um optimale Hygiene und ultimativen individuellen Komfort zu bieten, von der persönlichen Reinigung über ein LED-Nachtlicht bis hin zum freihändigen Öffnen, Schließen und Spülen. Alle Funktionen sind einfach über eine Touchscreen-LCD-Fernbedienung zu steuern. Zusätzlich zur Fernbedienung können Sie die Full- und Eco-Spülung mit der berührungslosen Betätigungsplatte Honed White (im Lieferumfang enthalten) steuern.

    MERKMALE

    • Einteiliges Wand-WC mit integrierter Reinigungsfunktion.
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
    • Die Befestigungsteile sind für ein elegantes Aussehen und eine einfache Reinigung vollständig verdeckt.
    • Dual Flush bietet eine Auswahl von 0,8 oder 1,6 gpf (3,0 oder 6,0 lpf).
    • Edelstahlstab bietet einstellbare Strahlform, Position, Wasserdruck, Temperatur, Puls- und Oszillationsfunktionen.
    • Waschmodi für vorne und hinten liefern warmes Wasser für die Reinigung.
    • Die Selbstreinigungsfunktion verwendet UV-Licht und elektrolysierte Wassersysteme, um die Staboberflächen zu desinfizieren.
    • Warmlufttrocknungssystem mit einstellbarer Temperatureinstellung.
    • Automatisches Desodorierungssystem.
    • Sitzheizung mit einstellbarer Temperatureinstellung.
    • Bewegungsaktiviertes, freihändiges Öffnen/Schließen der Abdeckung.
    • Automatische Toilettenspülung nach Gebrauch.
    • LED-Beleuchtung beleuchtet die Schale und dient als Nachtlicht.
    • Englischsprachige Touchscreen-LCD-Fernbedienung.
    • Berührungslose Betätigungsplatte in Honed White.

    Technologie

    • Die 2-Mengen-Technologie ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen Voll- oder Teilspülung.

    Installation

    • Erfordert K-18647 Veil Intelligent Wandeinbautank und Träger (separat erhältlich).
    • Enthaltene Komponenten: Komplette Toilette und Sitz, Betätigungsplatte und LCD-Fernbedienung.
    • Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung und im Installationsvideo.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-76395
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeVeil®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.06
    • Breite (Inches)17.25
    • Tiefe (Inches)26.5
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit