Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
K-76728 Real Rain® overhead panel
    Kohler

    K-76728 Real Rain® overhead panel

    Google-Übersetzung,

    Erleben Sie den sanften Aufbau eines warmen Sommerregens in Ihrer Dusche. Das Overhead-Panel von Rain Real ist mit einem Wasserreservoir ausgestattet, das sich auf die Schwerkraft verlässt, um einzelne Tropfen zu formen, die Regen nachahmen. Wenn sich das Reservoir füllt, fließt Wasser in den Rest des Duschkopfs und bedeckt über 775 Düsen, und Regentropfen beginnen sanft und langsam zu fallen, nehmen dann an Stärke und Geschwindigkeit zu, bis sich die Dusche wie ein warmer Sommerregen anfühlt, klingt und aussieht. Drücken Sie einen Knopf und die Sintflut-Funktion gibt in einem kraftvollen Augenblick ein Wasserreservoir frei, um einen energischen Ausbruch von schwerem Regen zu simulieren.

    MERKMALE

    • 775 konkave Silikondüsen sorgen für ein flächendeckendes Regenerlebnis.
    • 2,0 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
    • Sintflutfunktion setzt ca. 0,5 Gallonen Wasser in 8 Sekunden auf Knopfdruck.
    • Die Mitte des Panels ist als regenfreie Zone konzipiert, um das Gesicht des Benutzers trocken zu halten und ein leichtes Atmen zu fördern.
    • Real Rain kann mit einem manuellen Ventilsystem in Abstimmung mit dem K-76746 Real Rain Umlenkventil oder als Teil des digitalen Duschsystems DTV+ konfiguriert werden.
    • Erfordert K-76732 Real Rain Deckenverkleidung.

    Material

    • Die 19 x 19 Zoll große Silikonplatte bietet einen großen Abdeckungsbereich mit leicht zu reinigenden Düsen.

    Installation

    • Einfach zu montierende Halterungen und Blenden vereinfachen die Installation.
    • Wird bündig mit der Oberfläche einer abgehängten Decke montiert.
    • Die Z-Halterung enthält vier Nivelliermuttern, um die Installation zu erleichtern.
    • Verfügt über einen 1/2-Zoll-NPT-Wasserversorgungseinlass
    • Bei Verwendung des DTV+-Systems muss die Benutzeroberfläche K-99693-P-NA sein (K-99693-NA enthält keine Real Rain-Software).
    • Bei Verwendung des DTV Prompt-Systems muss das Real Rain-Umleitventil (K-76746) und die Trimmung (K-76748) enthalten sein, um die Sprühflutfunktion zu aktivieren.

    76728 Ersetzt durch: 1008184

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-76728
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeReal Rain®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)4.5
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit