Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-77967 Components® Bathroom sink spout with Tube design
K-77967 Components® Bathroom sink spout with Tube design
K-77967 Components® Bathroom sink spout with Tube design
K-77967 Components® Bathroom sink spout with Tube design
    Kohler

    K-77967 Components® Bathroom sink spout with Tube design

    Google-Übersetzung,

    Moderne Form trifft auf moderne Funktion: Die KOHLER Components Kollektion zeichnet sich durch kontrollierte Formen und absolute Präzision in jeder Linie und jedem Winkel aus. Mit Components gestalten Sie Ihr individuelles Bad. Wählen Sie einen Auslauf, Griffe und ein Finish, um Ihren eigenen charakteristischen modernen Look zu kreieren. Dieser minimalistische und statuenhafte Rohrauslauf lässt sich mit den Griffen Ihrer Components-Waschtischarmatur für ein individuelles Design kombinieren.

    MERKMALE

    • 6 5/16" Auslaufreichweite.
    • Rohrauslauf.
    • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].
    • Koordinieren Sie mit Ihrer Wahl der weit verbreiteten Toilettengriffe von Components für ein personalisiertes Design.
    • Beinhaltet berührungsaktivierten Metallablauf mit 1-1/4" Endstück.
    • Passt zu den Armaturen, Accessoires und Duschkomponenten von Components, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen.

    MATERIAL

    • Premium-Metallkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    INSTALLATION

    • Für Mittenabstand 8" (203 mm) oder 16" (406 mm).
    • Weit verbreitet.


    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      L 6-5/16", H 10-11/16", W 2-3/8"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-77967
    • ProduktfamilieSink Faucets
    • ProduktgruppeComponents™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink spouts
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit