Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles
Kohler

K-810T20-4AHA Triton® Bowe® 1.5 gpm kitchen sink faucet with 8-3/16" swing spout, aerated flow and lever handles

Google-Übersetzung,

Triton Bowe Wasserhähne zeichnen sich durch ein schlankes, modernes, geschwungenes Profil aus und bieten eine solide Messingkonstruktion zu einem außergewöhnlichen Preis. Diese Küchenarmatur von Triton Bowe verfügt über einen schwenkbaren Auslauf, zwei Hebelgriffe mit rot/blauer Indexierung, Vierteldrehungs-Keramikventile und einen vandalensicheren Luftsprudler.

Merkmale

  • Konstruktion und Ventilkörper aus Messing
  • Langlebiges, poliertes Chrom-Finish
  • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung ohne Scheibe.
  • Vandalensicherer Luftsprudler.
  • Vandalensicherer ADA-konformer Hebelgriff mit roter und blauer Indexierung
  • Für 8¿ (203 mm) Spitzen.
  • 8-3/16¿ (208 mm) Schwenkauslauf.
  • Weniger Abfluss.
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]
  • Low Lead-Safe Drinking Water Act (SDWA) konform.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-810T20-4AHA
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTriton® Bowe®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.37
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)8.18
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit