Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles
Kohler

K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles

Google-Übersetzung,

Triton Bowe Wasserhähne zeichnen sich durch ein schlankes, modernes, geschwungenes Profil aus und bieten eine solide Messingkonstruktion zu einem außergewöhnlichen Preis. Diese Küchenarmatur von Triton Bowe verfügt über einen Schwanenhalsauslauf, zwei Handgelenkgriffe mit rot/blauer Indexierung, Vierteldrehungs-Keramikventile und einen vandalensicheren Luftsprudler.

Merkmale

  • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung ohne Scheibe.
  • Vandalensicherer Luftsprudler. Belüfter mit geringerem Durchfluss erhältlich.
  • Wristblade-Griff mit roter und blauer Indexierung.
  • Für 8¿ (203 mm) Spitzen.
  • Schwanenhalsschwenk/starrer Auslauf mit 9-5/16" (237 mm) Reichweite.
  • Weniger Abfluss.
  • 1,8 gal/min (6,8 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].

Material

  • Konstruktion aus Messing.
  • Ventilkörper aus Messing.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-810T70-5AFA
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTriton® Bowe®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)12
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)9.31
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit