Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink
    Kohler

    K-8223 Cairn® 15-1/2" x 15-1/2" x 10-1/8" Neoroc® undermount bar sink

    Google-Übersetzung,

    Mit weichen französischen Kurven bietet die Cairn-Spüle einen Übergangsstil, der sowohl in zeitgenössische als auch in traditionelle Küchen passt. Die Cairn-Barspüle besteht aus KOHLER Neoroc®, einem matten Verbundmaterial, das für extreme Haltbarkeit und unvergleichliche Schönheit entwickelt wurde. Neoroc ist reich gefärbt, um jede Arbeitsplatte zu ergänzen, widersteht Kratzern, Flecken und Ausbleichen und ist äußerst hitze- und schlagfest. Diese Barspüle verfügt über ein unteres Spülbeckengestell, damit die Oberfläche wie neu aussieht.

    • MERKMALE
    • Mindestens 18-Zoll-Unterschrank.
    • Einzelne Schüssel.
    • 9-1/2 Zoll Tiefe.
    • Keine Wasserhahnlöcher.
    • Beinhaltet K-5658 unteres Waschbeckenregal.
    • Enthält Ausschnittschablonen und Installationsclips.
    • Material
    • KOHLER Neoroc® Composite ist langlebig und für die täglichen Reinigungsaufgaben ausgelegt.
    • Mattes Finish bietet satte, dimensionale Farbe.
    • Einfarbig im gesamten Waschbecken.
    • Hitzebeständig bis 750 Grad F.
    • Kratz-, flecken-, splitter- und thermoschockbeständig.
    • Installation
    • Unterbau
    • Einfache Installation in einem Ein-Personen-Tagesprojekt.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product dimensions:

      L 15-1/2", H 10-1/8"W 15-1/2"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-8223
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeCairn®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit