Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-84325-L Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl
Kohler

K-84325-L Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl

Google-Übersetzung,

Als Neugestaltung des Kingston™ Beckens ist das Kingston™ Ultra ein Allzweck-Flushometerbecken mit robuster Spülfunktion. Die Neugestaltung ersetzt den Spülmotor durch die Ultra-Plattform, sodass diese Schüssel mit 1,1 bis 1,6 gpf betrieben werden kann. Diese Plattform bietet eine starke Leistung auch bei niedrigerem Eingangswasserdruck oder -durchfluss als erwartet. Diese Neugestaltung führt auch eine zeitgemäßere Ästhetik ein, um jedes Dekor zu ergänzen. Die Stellfläche der Toilette ist so konzipiert, dass sie die aktuelle Stellfläche von Kingston™ und alle wichtigen Wandtoiletten auf dem Markt abdeckt.

MERKMALE

  • Längliche Schale.
  • Saugdüse.
  • 1,1 gpf (4,2 lpf), 1,28 (4,8 lpf) oder 1,6 gpf (6,0 lpf) je nach angegebenem Flushometer.
  • 11" (279 mm) x 8-1/4" (210 mm) Wasseroberfläche.
  • Inklusive Bettpfannenlaschen.
  • 1-1/2" (38 mm) oberer Zapfen.

Material

  • Glasporzellan.

Technologie

  • Verbesserte Spülung zum Entfernen der Toilettensitzabdeckung.
  • Überarbeitet für eine starke Spülleistung in Gebäuden mit geringerem Wasserdruck oder Durchfluss.
  • Neue angegossene Spachtelplatte widersteht Bruch.
  • Das neue Design eliminiert Gaslecks, Spritzer und Papierzerkleinerung.

Installation

  • Wandhalterung.
  • Dieses Produkt ersetzt K-4325-L.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-84325-L
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeKingston™ Ultra
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)13.25
  • Breite (Inches)15.56
  • Tiefe (Inches)25.81
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit