Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-8459 Rely® 60" x 32" single-threshold shower base with left-hand drain
K-8459 Rely® 60" x 32" single-threshold shower base with left-hand drain
K-8459 Rely® 60" x 32" single-threshold shower base with left-hand drain
    Kohler

    K-8459 Rely® 60" x 32" single-threshold shower base with left-hand drain

    Google-Übersetzung,

    Diese Rely-Duschwanne bietet die Sicherheit einer niedrigen Einstiegsschwelle für einen einfachen Zugang zu Ihrer Dusche. Eine Wasserstauleiste entlang der Schwelle dient dazu, das Austreten von Wasser auf den Badezimmerboden zu verhindern. Die langlebige Acrylkonstruktion eliminiert jegliches Durchbiegen beim Betreten der Dusche und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Die Rely Duschwanne ist so konzipiert, dass sie mit jeder Duschwandanwendung funktioniert und perfekt mit der KOHLER Choreograph™ Duschwandkollektion harmoniert. Koordinieren Sie es mit Choreograph-Wänden und Zubehör, um Ihre individuelle Duschinstallation zu vervollständigen.

    MERKMALE

    • Niedrigschwelliges Design für einfachen Ein- und Ausstieg.
    • Eingeformter strukturierter Boden.
    • Die in das Schwellendesign integrierte Wasserrückhalteperle bietet eine optimale Barriere und verhindert, dass Wasser aus dem Duschbereich entweicht.
    • Einzelschwelle für Nischeneinbau.
    • Koordinaten mit Choreograph® Duschwänden und anderen KOHLER® Kollektionen.

    Material

    • Acryl.

    Installation

    • Linker Abfluss.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-8459
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeRely®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.68
    • Breite (Inches)32
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit