Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit
Kohler

K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit

Google-Übersetzung,

Dieses Hotel-Handbrausenset lässt sich mit anderen MasterShower-Komponenten integrieren, um ein leistungsstarkes Duschsystem zu schaffen. Das Set umfasst eine entspannende Handbrause, eine Gleitstange, eine Seifenschale, einen 60-Zoll-Duschschlauch aus Metall, einen Wandanschlussbogen und einen Vakuumunterbrecher. Die multifunktionale Handbrause bietet drei Strahlarten für ein individuelles Erlebnis: breite sanfte Abdeckung, langsame Pulsmassage und sanfte, belüftete Strahlarten.

  • MERKMALE
  • Die entspannende Multifunktions-Handbrause bietet eine breite, sanfte Abdeckung, eine langsame Pulsmassage und sanft belüftete Strahleinstellungen.
  • Der griffige Ring bietet einen reibungslosen Wechsel zwischen den Sprühoptionen.
  • Flexible Sprühdüsen sind leicht zu reinigen.
  • Inklusive K-8516 MasterShower Gleitstangen-Kit mit Acryl-Seifenschale, verstellbarer Montagehalterung und 60-Zoll-Duschschlauch aus Metall.
  • Beinhaltet K-9513 Winkelstück für die Wandversorgung und Vakuumunterbrecher.
  • 2,5 gal/min (9,5 l/min) Durchflussrate.
  • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA und CO versendet werden.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product dimensions:

    L 12", H 24-11/16"W 8"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-8520
  • ProduktfamilieShower Packages
  • ProduktgruppeMasterShower®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit