Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath
Kohler

Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath

Google-Übersetzung,

Erleben Sie Massageglück in diesem luxuriösen Whirlpool, der Platz für zwei Personen bietet. Die Wasserstrahlen können individuell an die Vorlieben jedes Badegastes in Richtung und Intensität angepasst werden, während das stützende Design mit geformten Armlehnen Sie bequem umarmt. Mit mehreren Pumpenstandortoptionen eignet sich dieses vielseitige Heim-Spa für eine Vielzahl von Baderäumen.

Merkmale

  • Sechs Proflex®-Hydromassagedüsen können individuell in Wasserfluss und -richtung eingestellt werden
  • Eingebaute Heizung
  • Geräumiges Design bietet Platz für bis zu zwei Badegäste
  • Integrierte Lordosenstütze
  • Mehrere Pumpenstandortoptionen bieten Ihnen mehr Auswahlmöglichkeiten für Installation und Zugang
  • Strukturierte Unterseite
  • Der Single-Speed-Whirlpool bietet Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis mit 6 vollständig einstellbaren Düsen

Material

  • KOHLER® emailliertes Gusseisen

Installation

  • Einbau oder Unterbau
  • Umkehrbarer Abfluss
  • Der 120-V-Strombedarf ermöglicht eine einfache Installation mit einer Standardsteckdose
  • Erfordert zwei dedizierte Stromkreise

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-856-JHE
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeTea-for-Two®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)24
  • Breite (Inches)66
  • Tiefe (Inches)36
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 42 19
  • Format2014TitelCommercial Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit