Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-865-g0 Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish
Kohler

K-865-g0 Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish

Google-Übersetzung,
Die authentische Schönheit und Stärke von KOHLER Gusseisen und die Vorteile von KOHLER BubbleMassage vereinen sich zu einem luxuriösen Erlebnis, das Sie in ein Kissen aus massierenden Blasen einhüllt, die auf verschiedene Weise nach Ihren Wünschen personalisiert werden können. Das Tea-for-Two-Design passt nahtlos zu jedem Badezimmerdekor und kann als Einbau- oder Unterbauwanne installiert werden.

  • 72" L x 36" B x 21" H
  • Ein Zwei-Personen-Bad, das ein tiefes Einweicherlebnis bietet
  • KOHLER Cast Iron BubbleMassage bietet eine 360°-Ganzkörpermassage
  • 18 Stufen der Einstellbarkeit plus 3 Zones of Control™, mit denen Sie auf bestimmte Körperbereiche abzielen können
  • Fokussierte Luftstrahlmuster zielen auf Rücken und Füße
  • Wenn das Bad abgelassen wird, aktivieren Sensoren einen automatischen Zyklus, um jegliches Restwasser aus den Luftkanälen zu entfernen; Für zusätzlichen Komfort kann ein manueller Spülzyklus per Knopfdruck aktiviert werden
  • Festverdrahtete 240-V-Stromversorgung erforderlich
  • Langlebiges und leicht zu reinigendes KOHLER-Gusseisen
  • Safeguard® rutschfeste Oberfläche
  • Optionale Fernbedienung erhältlich

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-865-g0
  • ProduktfamilieTherapeutic Whirlpool Baths
  • ProduktgruppeTea-for-Two®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-07-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit