Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes
K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes
    Kohler

    K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Die dezente Schönheit dieser Riverby-Spüle macht sie zu einer eleganten und vielseitigen Ergänzung für die Küche. Eine einzelne, große Schüssel bietet ausreichend Platz zum Einweichen und Spülen von Kochgeschirr, während ein geneigter Boden Wasseransammlungen minimiert. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Abplatzungen, Rissen oder Verbrennungen für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung. Es wird mit einem unteren Spülbecken aus Edelstahl geliefert.

    • MERKMALE
    • Mindestbreite des Unterschranks 30 Zoll.
    • Einzelne Schüssel.
    • 9 Zoll Tiefe.
    • Drei Wasserhahnlöcher mit einem Zubehörloch auf der rechten Seite.
    • Die Schüssel ist um 2 Grad zum Abfluss geneigt, um Wasseransammlungen zu minimieren.
    • Der versetzte Ablauf erhöht die Arbeitsfläche in der Spüle und den darunter liegenden Stauraum.
    • Beinhaltet K-9137 unteres Waschbeckengestell.
    • Material
    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.
    • Installation
    • Top-Mount.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product dimensions:

      L 27", H 9-5/8"W 22"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-8668-4A1
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeRiverby®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit