Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-8679-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount double-equal workstation kitchen sink with accessories and 4 faucet holes
K-8679-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount double-equal workstation kitchen sink with accessories and 4 faucet holes
    Kohler

    K-8679-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount double-equal workstation kitchen sink with accessories and 4 faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Die dezente Schönheit dieser Riverby-Spüle macht sie zu einer eleganten und vielseitigen Ergänzung für die Küche. Die beiden gleich großen Becken verfügen über einen geneigten Boden, der die Wasseransammlung minimiert. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Abplatzungen, Rissen oder Verbrennungen für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung. Es wird mit einem passgenauen Sieb mit integriertem Schneidebrett und einem Spülbeckenboden aus Edelstahl geliefert.

    • MERKMALE
    • Mindestbreite des Unterschranks 33 Zoll.
    • Doppelte gleiche Schalen.
    • 9 Zoll Tiefe.
    • Drei Wasserhahnlöcher mit einem Zubehörloch auf der rechten Seite.
    • Die Schüssel ist um 2 Grad zum Abfluss geneigt, um Wasseransammlungen zu minimieren.
    • Versetzte Abläufe vergrößern die Arbeitsfläche in der Spüle und den Stauraum darunter.
    • Inklusive K-6239 Sieb mit integriertem Schneidebrett und K-9238 Spülbeckenuntergestell.
    • Material
    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.
    • Installation
    • Top-Mount

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product dimensions:

      L 33", H 9-5/8"W 22"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-8679-4A2
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeRiverby®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit