Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base
K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base
K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base
    Kohler

    K-9053 Salient® 60" x 30" single threshold left-hand drain shower base

    Google-Übersetzung,

    Mit einem großzügigen Boden ist die Salient-Duschwanne die perfekte Wahl für individuell geflieste Duschumgebungen. Der Boden verfügt über eine geformte, organisch geformte ovale Mitte mit einem strukturierten Gittermuster für zusätzliche Traktion. Mit einem einfachen, vielseitigen Design passt diese rechteckige 60-Zoll-Duschwanne sowohl zu traditionellen als auch zu modernen Badezimmereinrichtungen.

    MERKMALE

    • Die großzügige Duschwanne bietet viel Platz zum Duschen.
    • Safeguard® rutschhemmende Oberfläche auf dem Badewannenboden.
    • Einzelschwelle für den Nischeneinbau mit drei Einlegeflanschen.
    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

    Installation

    • Linker Abfluss.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9053
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSalient®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.75
    • Breite (Inches)30
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit