Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9136 Clearflo Square design tile-in shower drain
Kohler

K-9136 Clearflo Square design tile-in shower drain

Google-Übersetzung,

Vervollständigen Sie Ihre individuelle Duschinstallation mit der überlegenen Qualität und Zuverlässigkeit dieses Ablaufs von KOHLER. Es wurde für Fliesenanwendungen entwickelt und ist in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, um jeden Stil zu ergänzen.

MERKMALE

  • Abnehmbare quadratische Gitterplatte.
  • Wendekragen zur Anpassung an eine Vielzahl von Fliesenstärken.
  • 2" und 3" PVC-Anschluss.

Material

  • Konstruktion aus Messing und PVC.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Durch-den-Boden-Fliesen-In-Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-9136
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeClearFlo™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.12
  • Breite (Inches)4.56
  • Tiefe (Inches)4.56
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit