Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain
    Kohler

    K-9163 Bellwether® 60" x 32" single-threshold shower base with left center drain

    Google-Übersetzung,

    Die Bellwether 60" x 32" Duschwanne verfügt über eine emaillierte KOHLER-Gusseisenkonstruktion für unübertroffene Haltbarkeit und einfache Wartung. Der links zentrierte Ablauf ist ideal für den Neubau konzipiert. Fügen Sie für einen vollendeten Look eine abnehmbare Abdeckung über dem vertieften Ablauf hinzu.

    Merkmale

    • Safeguard® rutschhemmende Oberfläche auf dem Badewannenboden.
    • Einzelschwelle für den Nischeneinbau mit drei Einlegeflanschen.
    • Versenkter Ablauf (kann mit Ablaufabdeckung K-9155 oder K-9156 verwendet werden).
    • Abfluss Mitte links.
    • Ideale Größe für Umbauinstallationen in eine 5-Fuß-Nische mit einer Duschtür.
    • Felgengröße optimiert für Wasseraufnahme und Ästhetik.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9163
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeBellwether®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.5
    • Breite (Inches)32
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit