Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice
Kohler

K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice

Google-Übersetzung,

Dieser Laminar-Flow-Badeinfüller fügt Ihrem Bad einen optisch auffälligen, soliden Wasserstrahl hinzu. Dieser Badewannenfüller eignet sich ideal für die Wand- oder Deckenmontage und verfügt über eine druckausgleichende Durchflussregelung, um eine klare Wassersäule ohne Spritzer zu liefern. Als raffiniertes Gegenstück zur sok®-Überlaufwanne und den Purist®-Badewannen passt dieser Wannenfüller wunderbar zu zeitgemäßer Einrichtung.

MERKMALE

  • Druckausgleichende Durchflussregelung für eine spritzfreie Wassersäule.
  • 0,95" (24 mm) Öffnung zur Optimierung der Leistung.
  • Leicht zugängliche Kartusche zum Reinigen und Austauschen.
  • Ergänzt die Purist®-Kollektion.

Material

  • Solide Messingkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Installation

  • Wand- oder Deckenmontage.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-923
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeLaminar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)0.62
  • Breite (Inches)4.12
  • Tiefe (Inches)4.12
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath spouts
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit