Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet

    Google-Übersetzung,
    Schlichte Form und Details charakterisieren Stillness-Armaturen. Dieser weit verbreitete Waschtischhahn zeichnet sich durch einen eleganten, fließenden Stil aus, der Ihrem Badezimmerdekor eine beruhigende Präsenz verleiht. Die Wasserhahnverkleidung umfasst einen anmutigen Auslauf und ergonomische Hebelgriffe für eine einfache Bedienung. Einfach zu installierende und leckagefreie UltraGlide™-Ventile werden mit der Innengarnitur geliefert, um eine hervorragende Leistung zu bieten.

    MERKMALE
    • Inspiriert von der reinen, schlanken Geometrie des Minimalismus, ist Stillness ebenso künstlerisch wie funktional.
    • Weit verbreiteter Zweigriff-Waschtischhahn für 8 "- 16" -Zentren
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards zweimal für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards um das Doppelte
    • Fließende Designlinien für einfache Reinigung
    • Auf Ventilen vormontierte Griffe zur Vereinfachung der Installation
    • Teil der Stillness-Armaturenkollektion
    • Low-Flow-Belüfter als Option erhältlich (siehe aktuelles Preisbuch)
    • 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
    Wassereinsparung & Rabatte
    • WaterSense®-zertifizierte 1,2-gpm-Wasserhähne verbrauchen mindestens 45 Prozent weniger Wasser als Standard-2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.
    • Dieses Produkt erfüllt die Wassersparanforderungen der California Energy Commission (CEC), CALGreen und Colorado SB 14-103.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-942-4
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeStillness®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.25
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)3.88
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit