Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-97093-4 Hint® Widespread bathroom sink faucet

    Google-Übersetzung,

    Die Hint™ Badarmaturenkollektion ist minimalistisch in ihrem Design und eine vielseitige Stilwahl für traditionelle oder zeitgenössische Umgebungen. Kombinieren Sie es mit KOHLER® Pitch™ Duschkomponenten und schaffen Sie einen Raum, der jahrelang schön aussehen wird. Dieser weit verbreitete Wasserhahn ist mit einfach zu installierenden und leckagefreien UltraGlide™-Ventilen ausgestattet.

    MERKMALE

    • Zwei Hebelgriffe ermöglichen sowohl die Lautstärke- als auch die Temperaturregelung.
    • UltraGlide™-Keramikscheibenventile widerstehen Verschleiß und Mineralablagerungen, was zu einer lang anhaltenden, zuverlässigen Leistung führt.
    • Auf Ventilen vormontierte Griffe zur Vereinfachung der Installation.
    • Inklusive Pop-up-Abfluss aus Metall mit 1-1/4" Endstück.
    • 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate bei 60 psi.
    • Koordinaten mit Pitch™ Wannen- und Duschrand.

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    Installation

    • Weit verbreitet.
    • Für 8" - 16" Mitten.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-97093-4
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeHint™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.56
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)4.75
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit