Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit
K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit
K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit
    Kohler

    K-97616 Choreograph® 60" x 36" x 96" shower wall kit

    Google-Übersetzung,

    Die Choreograph-Kollektion macht es einfacher denn je, einen Duschraum zu schaffen, der Ihren Bedürfnissen, Ihrem Stil und Ihrem Leben entspricht. Mit Choreograph-Duschwänden und Zubehör können Sie Ihre Dusche mit wunderschönen Wanddesigns und durchdacht gestalteter Aufbewahrung personalisieren. Dieses Wandset enthält drei Duschwände – eine Rückwand und zwei Stirnwände – im gleichen Design und in der gleichen Farbe sowie zwei passende Eckverbinder. Passen Sie Ihr Duschdesign mit optionalen Akzentpaneelen an und nutzen Sie die innovativen Aufbewahrungslösungen und cleveren Accessoires, um Ihre Dusche organisierter, komfortabler und bequemer zu gestalten.

    MERKMALE

    • Beinhaltet zwei 36" x 96" Wände, eine 60" x 96" Wand und zwei 96" Eckverbindungen.
    • Keine Notwendigkeit, Trimmung zu installieren. Die werkseitig installierte Kante sorgt für ein vollendetes Aussehen der Wände.
    • Das Fugensystem verbirgt Dichtungsmasse und Silikon, lässt weniger Platz für Schimmelpilze und vereinfacht die Reinigung.
    • Koordinaten mit Choreograph Duschzubehör und Aufbewahrung (separat erhältlich).

    Material

    • Serica®, das proprietäre Verbundmaterial von KOHLER, bietet unvergleichliche Haltbarkeit, Festigkeit und ästhetische Schönheit.
    • Das matte Finish ergänzt jedes Dekor.
    • Die Farben von VeinCut und CrossCut basieren auf den einzigartigen und komplizierten Mustern von echtem Stein; Abweichungen im Muster sind normal.
    • Choreograph-Wände aus Serica sind reparierbar. Das ASR-Netzwerk von KOHLER kann bei der Reparatur von Oberflächenfehlern, Rissen usw. behilflich sein. Der Kundendienst kann bei der Planung einer Reparatur behilflich sein. Die Teilenummer des Reparatursatzes lautet 1283194-*.

    Installation

    • Im Feld trimmbar.
    • Haftet auf wasserfesten Wandplatten.
    • Für eine 60" x 36" x 96" dreiwandige Nische oder kleiner.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-97616
    • ProduktfamilieWall Kits
    • ProduktgruppeChoreograph®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)96
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)36
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 21 16
    • Format2014TitelShower and Dressing Compartments
    • OmniClassNummer23-31 17 11
    • OmniClassTitelShower Compartments
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit