Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-98361-G Awaken® G90 1.75 gpm handshower kit
Kohler

K-98361-G Awaken® G90 1.75 gpm handshower kit

Google-Übersetzung,

Dieses All-in-One-Kit enthält die Multifunktions-Handbrause Awaken G90 mit 1,75 gpm, eine 24-Zoll-Schiebestange und einen 60-Zoll-Bandschlauch. Die fortschrittliche Sprühleistung liefert drei verschiedene Sprühstöße – breite Abdeckung, intensives Durchnässen oder gezielt – mit einer sanften Drehung einer Daumenlasche. Das ergonomische Design sorgt für überlegenen Komfort und Benutzerfreundlichkeit, mit idealer Balance und Gewicht in der Hand. Das kunstvoll geformte Strahlbild zeigt einfache, architektonische Formen, die moderne und minimalistische Bäder ergänzen.

MERKMALE

  • Handbrause im modernen Design.
  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei Sprühfunktionen: breite Abdeckung, intensives Durchnässen und gezieltes Sprühen.
  • Wide Coverage Spray erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch.
  • Intensives Durchnässungsspray liefert einen kraftvollen Sprühnebel, der sich ideal zum Ausspülen von Seife aus dem Haar eignet.
  • Das gezielte Spray ist ein fokussierter Strahl zur Behandlung von Muskelkater oder zur Verwendung als Gebrauchsspray.
  • Die Daumenlasche ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprays.
  • Sprühdüsen decken den gesamten Bereich des Sprühkopfs ab.
  • Die Kombination aus Balance, Gewicht, Griff und Winkel macht diese Handbrause komfortabel und einfach zu bedienen.
  • MasterClean™ sprayface ist leicht zu reinigen.
  • 1,75 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
  • Die 24-Zoll-Schiebeleiste verfügt über verstellbare Montagehalterungen für Flexibilität bei der Installation.

Material

  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Wassereinsparung & Rabatte

  • WaterSense®-gekennzeichnete 1,75-gpm-Handbrausen verbrauchen bis zu 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,5-gpm-Handbrausen und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.
  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 12", Height 27-1/2"Width 3-9/16"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-98361-G
  • ProduktfamilieHandshowers
  • ProduktgruppeAwaken®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit