Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H
    Kohler

    K-99011-TLC Verdera® lighted medicine cabinet, 40" W x 30" H

    Google-Übersetzung,

    Sehen Sie sich in einem besseren Licht. KOHLER® Verdera® beleuchtete Arzneischränke liefern eine optimal helle, gleichmäßige und schattenfreie Badezimmerbeleuchtung, die dem natürlichen Licht außergewöhnlich nahe kommt. Durch die schwenkbaren Seitenteile lenken Sie das Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen. Eingebaute Steckdosen und ein ausziehbarer Vergrößerungsspiegel machen die tägliche Pflege einfacher als je zuvor. Verdera® beleuchtete Medizinschränke koordinieren mit Einfassungen und Seitensets in der KOHLER® Maßgeschneiderten Waschtischkollektion für ein wunderschön abgestimmtes Waschtischset.


    MERKMALE

    • Interne LED-Lichtleiter sorgen für eine optimal helle Badezimmerwaschtischbeleuchtung für Pflegeaufgaben.
    • Die Helligkeit von 2200 Lumen sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung ohne heiße oder dunkle Flecken. Erzeugt 65 Lumen pro Watt.
    • Ca. Das Lichtbild von 3000 Kelvin liefert ein neutrales Licht, das sich ideal für die gesamte Badezimmerästhetik sowie für Aufgaben eignet.
    • Mit mindestens 90 CRI (Farbwiedergabeindex) sehen Sie sich beim Auftragen von Make-up, Pflege und Hautpflege im wahrsten Licht.
    • Integrierte LED-Lampen haben eine geschätzte Lebenserwartung von 59.000 Stunden.
    • Kompatibel mit wandmontierten LED-Dimmern (nicht im Lieferumfang enthalten), mit denen Sie die Beleuchtung von mehreren Stellen im Raum aus steuern können.
    • Schwenkbare Seitenwände ermöglichen es Ihnen, das Licht für bestimmte Aufgaben zu lenken.
    • Das interne Aluminiumregal verfügt über zwei Steckdosen für die Stromversorgung kleiner Geräte wie Zahnbürsten und Rasierer.
    • Zwei verstellbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas bieten zusätzlichen Stauraum im Badezimmer.
    • Höhenverstellbarer, ausklappbarer 3-fach-Vergrößerungsspiegel an der Innenseite der Tür.
    • Frontspiegel, Innenspiegel und Rückwandspiegel bieten hervorragende Sicht.
    • 110-Grad-Türschwenk mit langsam schließenden Scharnieren.
    • Kompatibel mit KOHLER® Maßgeschneiderten Einfassungen und Seitenkits für Waschtischschränke.

    Material

    • Eloxierte Aluminiumkonstruktion mit dauerhaft rostfreier und splitterfreier Oberfläche.

    Installation

    • Kann mit Links- oder Rechtsschwenk eingebaut werden.
    • Inklusive Montagematerial für Aufputz- oder Einbaumontage.
    • Seitenkits für die Oberflächenmontage sind separat erhältlich.
    • Hang-and-Secure-Montagesystem für eine einfachere Oberflächenmontage.
    • Empfehlen Sie professionelle Elektriker-Installation.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-99011-TLC
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeVerdera®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30
    • Breite (Inches)40
    • Tiefe (Inches)5.19
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-25 53 11 13 11
    • OmniClassTitelMedicine Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit