Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design
Kohler

K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design

Google-Übersetzung,

Die Artifacts-Armaturenkollektion bietet Ihnen klassische Designs, die für verschiedene Aufgabenbereiche der Küche auf frische, neue Art und Weise neu interpretiert werden. Dieser viktorianisch inspirierte Wasserhahn für Küchenspülen verfügt über ein elegantes Säulendesign mit praktischem Schwenkauslauf.

MERKMALE

  • Hochgewölbter Schwenkauslauf mit 360-Grad-Drehung bietet hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
  • Erhältlich mit einer Schwenkauslaufreichweite von 216 mm (8-1/2").
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Für Einlochmontage. (3-Loch-Rosette erhältlich, separat erhältlich, Modellnummer K-99272.)
  • Flexible Anschlüsse für einfache Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 11-5/16", Height 13-1/2"Width 4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-99266
  • ProduktfamilieKitchen Sink Faucets
  • ProduktgruppeArtifacts®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit