Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9928 Groove® 60" x 36" single threshold rear center drain shower base

    Google-Übersetzung,

    Der klare, zeitgemäße Look der Groove-Duschwanne bringt eleganten Stil ins Badezimmer. Dieser rechteckige Sockel verfügt über einen versenkten hinteren Ablauf und bietet ein Design mit niedriger Schwelle für einfachen Zugang. Fügen Sie eine abnehmbare Aluminium- oder Teakholzabdeckung über dem vertieften Ablauf hinzu, um ein vollendetes Aussehen zu erzielen.

    MERKMALE

    • Niedrigschwelliges Design für einfachen Ein- und Ausstieg.
    • Eingelassener hinterer Ablauf.
    • Einzelschwelle für den Dreiwand- oder Nischeneinbau.
    • Benötigt K-9333 Groove Aluminium-Abflussabdeckung oder K-9337 Groove Teak-Abflussabdeckung (separat erhältlich).

    Material

    • Acryl.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9928
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeGroove®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.37
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit