Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base
K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base
K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base

    Google-Übersetzung,

    Der klare, zeitgemäße Look der Groove-Duschwanne bringt eleganten Stil ins Badezimmer. Dieser quadratische Sockel verfügt über einen versenkten hinteren Ablauf und bietet ein Design mit niedriger Schwelle für einfachen Zugang. Fügen Sie eine abnehmbare Aluminium- oder Teakholzabdeckung über dem vertieften Ablauf für ein vollendetes Aussehen hinzu.

    MERKMALE

    • Niedrigschwelliges Design für einfachen Ein- und Ausstieg.
    • Eingelassener hinterer Ablauf.
    • Einzelschwelle für den dreiwandigen Einbau.
    • Benötigt K-9332 Groove Aluminium-Abflussabdeckung oder K-9336 Groove Teak-Abflussabdeckung (separat erhältlich).

    Material

    • Acryl.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9998
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeGroove®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.28
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)48
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit