Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    Novita BH93 Round-front bidet toilet seat with remote control

    Google-Übersetzung,

    Entdecken Sie eine sauberere Reinigung mit dem reinigenden Toilettensitz Novita. Einzelne vordere und hintere Düsen bieten Ihnen eine vollständige Personalisierung, von der Wassertemperatur bis zum Wasserdruck. Luftblasen reinigen und Turbo-Einstellungsmöglichkeiten entspannen bei einer sanften Massage.

    Merkmale

    • Passend für die meisten Toiletten mit runder Front
    • Der Edelstahlstab wird vor und nach jedem Gebrauch automatisch gereinigt
    • Separate Düsen vorne und hinten für maximalen Komfort und Personalisierung
    • Die oszillierende Wäsche deckt einen größeren Reinigungsbereich ab
    • Die Turbo-Einstellung erzeugt einen Massageeffekt, da sich das Wasser hin und her bewegt
    • Luftblasenwäsche bietet eine sanfte, sanfte Wäsche mit effektiver Reinigung
    • Die automatische/Kinder-Reinigungseinstellung ist praktisch für ältere Menschen oder Kinder
    • Sitzheizung mit einstellbaren Temperaturstufen und Warmlufttrockner
    • Eine LED-Beleuchtung beleuchtet die Schüssel und dient als Nachtlicht
    • Soft-Close-Sitz und Deckel verhindern ein Zuschlagen

    Technologie

    • Easy-Touch-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung und LCD-Bildschirm; kann an der Wand montiert werden
    • Zweistufige Energiesparfunktion

    Installation

    • Erfordert einen speziellen elektrischen FI-Schutzschalter (120 V, 15 A, 60 Hz).

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-BH93
    • ProduktfamilieToilet Seats
    • ProduktgruppeKOHLER Novita(R)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.11
    • Breite (Inches)16.4
    • Tiefe (Inches)21.48
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit