Die KOHLER® Modflex Adjust-a-Bowl Toilette ist eine revolutionäre Nachrüstlösung für den Austausch von wandhängenden Toiletten durch Stand-WCs. Das Modflex Adjust-a-Bowl verfügt über einen innovativen, höhenverstellbaren Anschluss, der am vorhandenen Wandträger und -auslass befestigt werden kann, wodurch alle wandhängenden Toiletten mit Auslässen zwischen 5" und 8" über dem Boden problemlos ersetzt werden können, ohne dass die Rohrleitungen hinter der Wand geändert werden müssen Es ist so konzipiert, dass es die aktuelle Grundfläche der Wandschüssel abdeckt und erfordert keine Nachbearbeitung von Wand oder Boden.Diese Nachrüstlösung spart Tausende von Dollar an Arbeits- und Materialkosten im Vergleich zu einer Darmsanierung und minimiert Einnahmeverluste aufgrund eines außer Betrieb befindlichen Raums Das Modflex Adjust-a-Bowl ist von 1,0 bis 1,6 gpf gelistet und wird zusammen mit einem UL-gelisteten berührungslosen Mach-Flushometer mit Tripoint-Technologie geliefert.Zusammen liefern die Schüssel und das Flushometer eine starke Leistung, um die anspruchsvollen Anforderungen gewerblicher Toiletten zu erfüllen.
Merkmale
- Die Kombination aus Halterung und berührungslosem Flushometer wurde für optimale Leistung entwickelt.
- Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
- Die antimikrobielle Beschichtung hemmt das Wachstum von schimmel-, schimmel-, flecken- und geruchsverursachenden Bakterien auf der Oberfläche der Vorrichtung. Dieses Produkt schützt Benutzer nicht vor Bakterien, Viren oder anderen Krankheitserregern. Reinigen und waschen Sie dieses Produkt immer gründlich
- Bettpfannenlaschen enthalten.
- 2-1/8" (54 mm) vollverglaste Auffangwanne.
- 10-1/2" x 7-1/2" (267 x 190 mm) Wasseroberfläche.
- Der verstellbare Anschluss ermöglicht den Austausch von wandhängenden Becken mit Randhöhen von 15" – 18" (381 – 127 mm) und Ausläufen von 5" – 8" (76 – 127 mm).
- 1,6 gpf (6,0 lpf).
- Der Aktivierungsabstand des Spülventils ist werkseitig eingestellt.
- Keine externe Spülmengeneinstellung gewährleistet Wassereinsparung.
- Die automatische Sentinel-Spülung rund um die Uhr hält die Falle frisch.
- Die mechanische Überbrückung ermöglicht die manuelle Verwendung des Flushometers auch während eines Stromausfalls.
- Chloramin- und Chlorbeständigkeit aller Gummikomponenten, die dem Wasser ausgesetzt sind.
- Abschließbare Anschlagkappe bietet Schutz vor Vandalismus.
- Angetrieben durch 1,5 V AA-Lithiumbatterien.
- Bestellen Sie für diese Kombination die Schale K-25042-SSL und den Spülzähler K-10TD00R10.
Material
- Schale aus Glasporzellan.
- Spülventil aus Messing mit langlebigem, poliertem Messing-Finish.
Technologie
- Elektronischer Infrarotsensor mit Tripoint®-Technologie für präzise Aktivierung.
Installation
- Die mitgelieferten Halterungen werden am Wandträger befestigt und sichern die Schüssel sowohl an der Wand als auch am Boden.
- Entwickelt, um die vorhandene Stellfläche jeder Wandschüssel auf dem Markt abzudecken.
- Sitz separat erhältlich.