Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kingston™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless 1.28 gpf HES-powered flushometer
Kohler

Kingston™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless 1.28 gpf HES-powered flushometer

Google-Übersetzung,

Als Neugestaltung des Kingston\ Beckens ist das Kingston Ultra ein Allzweck-Flushometerbecken mit robuster Spülfunktion. Die Neugestaltung ersetzt den Spülmotor durch die Ultra-Plattform, sodass diese Schüssel mit 1,0 bis 1,6 gpf betrieben werden kann. Diese Plattform bietet eine starke Leistung auch bei niedrigerem Eingangswasserdruck oder -durchfluss als erwartet. Der Kingston Ultra wird mit einem UL-gelisteten berührungslosen Mach-Flushometer mit Tripoint-Technologie geliefert. Zusammen liefern die Schüssel und das Flushometer eine starke Leistung, um die anspruchsvollen Anforderungen gewerblicher Toiletten zu erfüllen. Diese Neugestaltung führt auch eine zeitgemäßere Ästhetik ein, um jedes Dekor zu ergänzen. Die Stellfläche der Toilette ist so konzipiert, dass sie die aktuelle Stellfläche von Kingston und alle wichtigen Wandtoiletten auf dem Markt abdeckt.

Merkmale

  • Die Kombination aus Halterung und berührungslosem Flushometer wurde für optimale Leistung entwickelt.
  • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
  • 2-1/8" (54 mm) vollverglaste Auffangwanne.
  • 11" x 8-1/4" (279 mm x 210 mm) Wasseroberfläche.
  • Der Aktivierungsabstand des Spülventils ist werkseitig eingestellt.
  • Keine externe Spülmengeneinstellung gewährleistet Wassereinsparung.
  • Die automatische Sentinel-Spülung rund um die Uhr hält die Falle frisch.
  • Die mechanische Überbrückung ermöglicht die manuelle Verwendung des Flushometers auch während eines Stromausfalls.
  • Chloramin- und Chlorbeständigkeit aller Gummikomponenten, die dem Wasser ausgesetzt sind.
  • Abschließbare Anschlagkappe bietet Schutz vor Vandalismus.
  • Angetrieben von einer Hybrid-Energiezelle mit 30 Jahren/875.000 Zyklen.
  • Bestellen Sie für diese Kombination K-84325 Schale und K-10TH00N10 Flushometer.

Material

  • Schale aus Glasporzellan.
  • Spülventil aus Messing mit langlebigem, poliertem Messing-Finish.

Technologie

  • Elektronischer Infrarotsensor mit Tripoint®-Technologie für präzise Aktivierung.
  • Entwickelt, um die Konkurrenz in Bezug auf Schüsselsauberkeit und Verstopfungsbeständigkeit zu übertreffen.

Installation

  • Wandhängend.
  • Sitz separat erhältlich.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-PR84325-T4H
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeKingston™ Ultra
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)31.89
  • Breite (Inches)15.56
  • Tiefe (Inches)26.04
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit