Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R22478-4E Maxton® Rite-Temp® Pressure-balancing bath/shower set
Kohler

K-R22478-4E Maxton® Rite-Temp® Pressure-balancing bath/shower set

Google-Übersetzung,

Mit sanften Rundungen liefert Maxton eine sanftere Herangehensweise an zeitgenössischen Stil. Seine hochwertige Konstruktion hält dem täglichen Gebrauch stand und behält gleichzeitig ein schönes Aussehen. Dieses komplette Dusch- und Badewannen-Set von Maxton umfasst einen Duschkopf mit 1,8 gpm (Gallonen pro Minute) mit drei unterschiedlichen Strahlerlebnissen: ein allumfassender breiter Strahl, ein durchnässender Strahl zum Spülen und ein belebender Massagestrahl zur Linderung von Schmerzen.


Merkmale

  • Der Advance-Sprühmotor bietet drei Sprühoptionen: kraftvolle Massage, intensives Durchnässen oder breite Abdeckung.
  • Wide Coverage Spray erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch.
  • Intensives Durchnässungsspray liefert einen kraftvollen Sprühnebel, der sich ideal zum Ausspülen von Seife aus dem Haar eignet.
  • Die kraftvolle Massage ist ein fokussierter Strahl zum Massieren von Muskelkater oder zur Verwendung als Gebrauchsspray.
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • Der Einhebelgriff ermöglicht die gleichzeitige Ein-/Aus-Aktivierung und Temperaturregelung.
  • Das Paket beinhaltet: 1,8 gpm Brausekopf, Brausearm und Flansch, Ventilzierplatte, Umstellauslauf mit Slip-Fit-Verbindung und Rite-Temp®-Ventil mit 1/2"-Anschlüssen.

Material

  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien.

Technologie

  • Hochwertige KOHLER-Veredelungen mit ScratchShield®-Technologie halten auch dem härtesten täglichen Einsatz stand.
  • Die Rite-Temp®-Druckausgleichstechnologie hält die Wassertemperatur zum Schutz vor Verbrühungen und zur präzisen Temperaturregelung innerhalb von +/- 3 Grad Fahrenheit.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R22478-4E
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeMaxton®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.38
  • Breite (Inches)6.38
  • Tiefe (Inches)7.31
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit