Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Setra® Touchless pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser

    Google-Übersetzung,

    Mit einem modernen Profil und glatten Kanten verfügt die berührungslose Küchenarmatur Setra™ über eine elegante Ästhetik, die sich nahtlos in nahezu jede Kücheneinrichtung einfügt. Die berührungslose Technologie hilft, Unordnung zu reduzieren und Küchenaufgaben zu erleichtern. Bewegen Sie einfach Ihre Hand – oder einen Gegenstand wie eine Pfanne oder ein Utensil –, um den Wasserhahn zu öffnen oder zu schließen. Der herunterziehbare Sprühkopf mit Sweep®-Sprühstrahl liefert einen breiten, kräftigen Sprühstrahl und vereinfacht so die Küchenreinigung.

    Merkmale

    • Berührungsloses Ein- und Ausschalten mit einer Handbewegung oder einem Gegenstand wie einer Pfanne
    • Die Response®-Technologie nutzt einen hochmodernen Bewegungssensor für eine zuverlässige berührungslose Aktivierung
    • Betrieb mit sechs AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten). Ein AC-Netzteil ist ebenfalls erhältlich (separat erhältlich)
    • Der herunterziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht den Wechsel vom belüfteten Strahl zum Sweep®-Spray
    • Der Sweep®-Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber zu fegen
    • Der leichte, geräuscharme Flechtschlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
    • Der hochgewölbte Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
    • Der Einhebelgriff erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur.
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • Im Lieferumfang enthalten: Zusammengebauter Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Rosettenplatte, Seifen-/Lotionspender mit Top-Füllung, sechs AA-Batterien
    • Das sichere DockNetik®-Dockingsystem verriegelt den Sprühkopf, wenn er nicht verwendet wird

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält

    Installation

    • Installiert mit 1-, 2-, 3- oder 4-Loch-Spülbecken (Rosettenplatte im Lieferumfang enthalten)
    • Flexible Versorgungsleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation
    • Der längere Schaft eignet sich für Arbeitsplatten mit einer Dicke von bis zu 2½ Zoll und ist einfach zu installieren.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-R22898
    • ProduktfamilieKitchen Faucet
    • ProduktgruppeSetra®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.91
    • Breite (Inches)10.39
    • Tiefe (Inches)8.62
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit