Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxton® Multifunction 1.75 gpm handshower
Kohler

Maxton® Multifunction 1.75 gpm handshower

Google-Übersetzung,

Die Maxton®-Handbrause bringt Qualität, Design und Leistung von KOHLER in Ihr Bad. Die fortschrittliche Sprühleistung liefert drei verschiedene Sprays – vollständige Abdeckung, Seidenspray oder kraftvolle Massage – mit einer sanften Drehung einer Daumenlasche. Das ergonomische Design sorgt für höchsten Komfort und Benutzerfreundlichkeit bei idealer Balance und optimalem Gewicht in der Hand. Das Sprayface passt mit seinen klaren, eleganten Linien zu einer Vielzahl von Badezimmerstilen.

Merkmale

  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei Sprüherlebnisse: vollständige Abdeckung, Seide, kraftvolle Massage und Pausenfunktion
  • Das Full-Coverage-Spray erzeugt ein umfassendes Spray, das sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet
  • Seidenspray gibt einen dichten, luxuriösen Sprühnebel ab, der sich ideal zum Spülen eignet
  • Der kraftvolle Massagestrahl ist ein fokussierter Strahl, der gezielt auf Muskelkater abzielt oder als Mehrzweckstrahl zum Abspülen von Kindern, Haustieren und Ihrer Dusche verwendet werden kann
  • Die einfache Daumenlasche sorgt für einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprays
  • Dank des innovativen Docking-Systems lässt sich die Handbrause einfach an ihren Platz schieben und ermöglicht so ein schnelles und einfaches Andocken und Abdocken
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
  • 1,75 gpm (6,6 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar)
  • Im Lieferumfang enthalten: Handbrause, 60" (1524 mm) Schlauch, Handbrausehalter

Material

  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig
  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält

Wassereinsparung und Rabatte

  • Dieses Produkt kann dazu beitragen, dass ein Gebäude Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System erhält

Installation

  • G 1/2 - 14 Einlassanschluss
  • Installation ohne Werkzeug; erfordert nur handfestes Anziehen

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R25199
  • ProduktfamilieHandshowers
  • Produktgruppe Maxton®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.8
  • Breite (Inches)4.19
  • Tiefe (Inches)8.85
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit