Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxton® 3-in-1 multifunction 1.75 gpm combo shower kit
Kohler

Maxton® 3-in-1 multifunction 1.75 gpm combo shower kit

Google-Übersetzung,

Bringen Sie eleganten, platzsparenden Stil in Ihre Dusche mit Maxton, einem innovativen 3-in-1-Multifunktions-Kombi-Duschset. Alles beginnt mit drei einzigartigen Duscherlebnissen, die Sie mit neun einzigartigen Strahlkombinationen verwöhnen, damit Ihre Dusche nie wieder langweilig wird. Und ein innovatives neues Docking-System zum Halten Ihrer Handbrause, wenn Sie sie nicht verwenden.

Merkmale

  • Verstellbarer Duschkopf für ein individuelles Duscherlebnis
  • Kann als Duschkopf, Handbrause oder beides verwendet werden, um neun einzigartige Strahlkombinationen zu schaffen
  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei Sprüherlebnisse: vollständige Abdeckung, Seide, kraftvolle Massage und Pausenfunktion
  • Das Full-Coverage-Spray erzeugt ein umfassendes Spray, das sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet
  • Seidenspray gibt einen dichten, luxuriösen Sprühnebel ab, der sich ideal zum Spülen eignet
  • Der kraftvolle Massagestrahl ist ein fokussierter Strahl, der gezielt auf Muskelkater abzielt oder als Mehrzweckstrahl zum Abspülen von Kindern, Haustieren und Ihrer Dusche verwendet werden kann
  • Die einfache Daumenlasche sorgt für einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprays
  • Dank des innovativen Docking-Systems lässt sich die Handbrause einfach an ihren Platz schieben und ermöglicht so ein schnelles und einfaches Andocken und Abdocken
  • Anschluss G 1/2
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
  • Maximaler Duschkopf-/Handbrausedurchfluss von 1,75 gpm (6,6 l/min) bei 45 psi (3,1 bar)
  • Im Lieferumfang enthalten: Duschkopf, Handbrause, 60" (1524 mm) Schlauch, Brausestange

Material

  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Zur Montage erforderlich: Rollgabelschlüssel

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R25629
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeMaxton®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)20.46
  • Breite (Inches)5.52
  • Tiefe (Inches)11.54
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit